Plaque de serrage avec vis de réglage pour capteurs PDI et PXI / KD Serie

La plaque de serrage KD-3 est fixée à la plaque de guidage de la partie supérieure de l'outil.

KD Serie

La plaque de serrage KD-3 est fixée à la plaque de guidage de la partie supérieure de l'outil.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plaque de serrage avec vis de réglage
  • Pour les capteurs PDI et PXI
La plaque de serrage KD-3 est fixée à la plaque de guidage de la section supérieure de l'outil. Au centre inférieur, la vis de réglage interrompt le faisceau lumineux des barrières lumineuses PDI ou PXI. Lorsque le matériau est doublé (double feuille de métal), la vis n'atteint plus cette position au même angle. De plus, avec cette disposition, le fonctionnement des capteurs est contrôlé dynamiquement à chaque course.
Chargement
Chargement