Plaques de force 3D (plage de mesure Fz -10 ... 20 kN) / 9281E
9281E
Plaque de force polyvalente, construction légère pour les mesures dynamiques, plage de mesure extrêmement large, excellente précision et grande fréquence propre.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure extrêmement large (-10 ... 20 kN)
- Excellente précision de mesure
- Fréquence naturelle élevée
- Une application polyvalente
- Seuil Fz <250 mN
La famille de plaques de force multicomposantes Type 9281E se compose d'une plaque supérieure en sandwich d'aluminium de 600x400 mm de construction avancée et légère et de quatre capteurs de force piézoélectriques intégrés à 3 composantes. Elle est donc extrêmement rigide dans son ensemble et permet des mesures sur une très large gamme de fréquences utiles. Grâce aux propriétés spéciales des capteurs piézoélectriques, la plaque est très sensible et peut mesurer simultanément des phénomènes très dynamiques survenant dans une large gamme d'applications.
Chargement
Chargement