Plaques de force 3D avec plaque supérieure en verre (plage de mesure Fz 0 ... 10 kN) / 9285B

9285B
Plaque de force multi-composants avec plateau supérieur en verre pour mesurer les forces de réaction au sol, les moments et le centre de pression en biomécanique.
Principales caractéristiques / avantages
- La plaque supérieure en verre permet d'enregistrer la surface de contact
- Large plage de mesure (0 ... 10 kN)
- Excellente précision de mesure
- Bonne précision du centre de pression (COP)
- Seuil Fz <250 mN
Les plaques de force multicomposantes de type 9285B se composent d'un cadre de base sur lequel sont montés quatre capteurs de force piézoélectriques à trois composantes soumis à une forte précharge. Une plaque de verre composite à trois couches est montée sur ces capteurs. Les très faibles valeurs de diaphonie des capteurs, associées au principe de conception spécial, garantissent une très bonne précision du centre de pression.
Chargement
Chargement