Plaques de force 3D portables (plage de mesure Fz 0 ... 5 kN) / 9260AA

9260AA
Plaques de force multicomposantes économiques d'une excellente précision pour l'analyse de la marche et de l'équilibre. Installation facile pour une utilisation polyvalente et mobile.
Principales caractéristiques / avantages
- Excellente précision du centre de pression (COP)
- Montage facile
- Application mobile flexible
- Installation polyvalente
- Seuil Fz <250 mN
Ces plaques de force multicomposants (famille Type 9260AA) ont une finition texturée antidérapante et sont disponibles en deux tailles (300x500 mm et 600x500 mm). Plutôt que de devoir être montées sur un cadre comme les plaques de force conventionnelles, elles peuvent simplement être utilisées sur n'importe quelle surface plane. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'installation. La solution de passerelle du type 9418A offre des options très économiques et polyvalentes pour l'installation d'une ou de plusieurs plaques de force. Des cadres de montage sont disponibles pour une installation permanente ou encastrée dans le sol. Il est également possible d'installer plusieurs cadres qui permettent de monter plusieurs plaques de force et mannequins dans des dispositions différentes. Malgré une plage de mesure très large (0 ... 5 kN), cette plaque de force offre une précision et une linéarité exceptionnelles pour l'ensemble des applications et garantit une protection contre les surcharges jusqu'à 8 kN pour les charges statiques (et nettement plus pour les charges d'impulsion). Ces capteurs de force piézoélectriques à 3 composantes présentent des valeurs de diaphonie très basses et assurent, en liaison avec le principe de construction spécial, une excellente précision du centre de pression. La stabilité à long terme de leur sensibilité fait des plates-formes de force Kistler un investissement fiable et rentable.
Chargement
Chargement