Ponts Ethernet vers WLAN, KiWLAN, accès à la communication sans fil pour tous les appareils connectés à CrashLink2 / K3877A

Il s'agit de ponts Ethernet vers WLAN du type K3877A.

K3877A

Il s'agit de ponts Ethernet vers WLAN du type K3877A.
Principales caractéristiques / avantages
  • Configurable pour la bande 2,4 GHz ou 5 GHz
  • Conception robuste
  • Compatible avec CrashLink2
  • La batterie interne assure la communication en cas de défaillance de l'alimentation principale.
  • Chargeur de batterie interne
  • Les LED indiquent l'état de l'appareil
Les ponts Ethernet vers WLAN Type K3877 offrent un accès de communication sans fil à tous les appareils connectés à CrashLink2. Pouvant être configurés pour la bande 2,4 GHz ou 5 GHz, ils conviennent à un large éventail d'applications où le raccordement d'un câble n'est pas souhaité ou possible. La batterie interne garantit que la communication reste possible en cas de panne de l'alimentation principale. Huit LED situées près des connecteurs CrashLink2 indiquent l'état de l'appareil. Pour faciliter l'intégration mécanique, les KiWLAN sont conçus pour s'intégrer dans des dispositifs ayant l'empreinte standard KiDAU.
Chargement
Chargement