Vis creuses de préchargement pour goujons piézoélectriques de mesure de l'effort longitudinal de type 9243 / 6427A

Il s'agit de vis de précontrainte standard pour l'installation de goupilles de mesure longitudinale piézoélectriques de type 9243.

6427A

Il s'agit de vis de précontrainte standard pour l'installation de goupilles de mesure longitudinale piézoélectriques de type 9243.
Principales caractéristiques / avantages
  • Pour une précontrainte simple de la goupille de mesure
  • Peut être serré à l'aide de clés hexagonales standard
  • Passage pour le câble du capteur
  • Disponible en taille métrique 8 ou 11

La vis de montage fait partie des accessoires de montage de l'axe de mesure longitudinale et permet de monter le capteur de manière conviviale et de le précontraindre correctement. Le câble du capteur peut être tiré à travers le passage et la vis de précontrainte peut ensuite être fixée à l'aide d'une clé appropriée (taille métrique 8 ou 11).

Chargement
Chargement