Protection thermique et membranaire des capteurs à haute pression / HPS-Protection

HPS-Protection
Il s'agit de plaques de protection pour les capteurs haute pression à étanchéité frontale.
Principales caractéristiques / avantages
- Protection contre l'impact des particules
- Protection contre les chocs thermiques
- Essai avec les capteurs de Type 621x
Pour protéger la membrane du capteur contre les particules à haute énergie et les métaux en fusion, la protection de la membrane est idéale. La protection de la membrane diminue également légèrement le choc thermique mesuré avec les capteurs à étanchéité frontale.La protection de la membrane est idéale pour protéger la membrane des particules de haute énergie et des métaux en fusion.
Pour les événements où la membrane est soumise à la chaleur pendant une longue période, ce qui entraîne un choc thermique mesurable, la protection thermique donne de meilleurs résultats. Les plaques de protection thermique doivent être remplacées plus fréquemment, ce qui entraîne un effort plus important par rapport à la protection de la membrane.
Chargement
Chargement