Segments de parois de collision à faible recouvrement, système SmartCrash, éléments de mesure de la force triaxiale / 9661B

9661B
Les segments de chevauchement SmartCrash avec des éléments de mesure de la force triaxiale et une électronique intégrée pour l'acquisition et le stockage des données ont été développés pour mesurer la force pendant les essais de collision des véhicules pour une configuration à faible chevauchement (25 %).
Principales caractéristiques / avantages
- Un seul câble pour chaque segment
- Idéal pour les mesures dynamiques grâce à une grande rigidité et une fréquence naturelle élevée
- Large gamme de mesures
- Excellente linéarité et haut degré de protection contre les surcharges
- Acquisition et stockage de données intégrés
- Fonctionnalité du TEDS
- Préchargé et calibré
Un segment de chevauchement SmartCrash (650x1000 mm) se compose de 32 x 3 éléments de force SmartCrash de type 9661B40 et de 8 x 3 éléments de coin SmartCrash de type 9359B1. Ses dimensions et le nombre d'éléments de force de collision peuvent être adaptés aux exigences techniques du client. Chaque élément de force de collision mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz. Les éléments de mesure piézoélectriques du capteur de force produisent une charge proportionnelle à la force, qui est amplifiée et traitée. Une unité de numérisation des signaux analogiques (DiMod) est incorporée dans chaque élément de force de collision. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/D et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle.
Chargement
Chargement