Segments de poteaux de parois de collision, système SmartCrash, éléments de mesure de la force triaxiale / 9665B

9665B
Le segment de pôle SmartCrash, doté d'éléments de mesure de la force triaxiale et d'une électronique intégrée pour l'acquisition et le stockage des données, a été mis au point pour mesurer les forces lors des essais de collision latérale des véhicules.
Principales caractéristiques / avantages
- Un seul câble pour chaque segment
- Idéal pour les mesures dynamiques grâce à une grande rigidité et une fréquence naturelle élevée
- Large gamme de mesures
- Excellente linéarité et haut degré de protection contre les surcharges
- Acquisition et stockage de données intégrés
- Fonctionnalité du TEDS
- Préchargé et calibré
Un segment de poteau SmartCrash (254x1000 mm) se compose de 8 x 3 éléments de force SmartCrash de type 9350B1. Pour créer la géométrie du poteau, les éléments standard SmartCrash sont équipés d'un couvercle de protection (ø254 mm, 10"). Chaque élément de force de collision mesure les trois forces orthogonales Fx, Fy et Fz. Les éléments de mesure piézoélectriques du capteur de force produisent une sortie de charge proportionnelle à la force, qui est amplifiée et traitée. Une unité de numérisation des signaux analogiques (DiMod) est incorporée dans chaque élément de force de collision. Les signaux de charge sont convertis en un signal de tension, numérisés par un convertisseur A/N et stockés dans un enregistreur de données central qui exécute simultanément le paramétrage et le contrôle.
Chargement
Chargement