Embases de montage isolés / 8400K
8400K
La famille Type 8400K est constituée de socles de montage isolés de la terre.
Principales caractéristiques / avantages
- Options de taraudage/filetage multiples
- Fabriqué en aluminium anodisé
- La longueur dépend de la variante.
Les embases de montage de type 8400K permettent d'isoler l'accéléromètre de la masse. Elles sont fixées à la surface d'essai à l'aide d'un adhésif ou d'une vis ou d'un goujon sur les surfaces qui ne sont pas idéales pour le montage direct de l'accéléromètre. Les embases sont souvent utilisées dans les applications où plusieurs emplacements doivent être mesurés à l'aide d'un seul accéléromètre.
Chargement
Chargement