Sondes de pression piézoélectrique / Sonde de blast, capteurs de pression IEPE pour les mesures de propagation des ondes de choc / 6233B

6233B
Ces capteurs de pression piézoélectriques sont utilisés pour mesurer la propagation des ondes de choc dans l'air. Ils conviennent parfaitement à la mesure des ondes de choc en champ libre. La technologie IEPE permet une utilisation rapide et facile d'éxécution.
Principales caractéristiques / avantages
- Idéalement adapté aux ondes de choc en champ libre
- Mesure robuste et simple grâce à la technologie IEPE
- Plage de sortie sélectionnable
- Connecteur de sortie sélectionnable (BNC, KIAG 10-32, Microdot)
Les sondes piézoélectriques de la famille Type 6233 sont spécialement conçues pour mesurer les pressions dynamiques dans les applications de pression en champ libre et la propagation des ondes de choc. La technologie piézoélectrique est parfaitement adaptée à la mesure de signaux de pression hautement dynamiques sur une large gamme de pressions. La technologie IEPE améliore considérablement la manipulation de la technologie piézoélectrique, en rendant l'effet triboélectrique insignifiant. Les plages de mesure peuvent être sélectionnées entre 25 et 1000 psi, afin d'optimiser le rapport signal/bruit. La conception mécanique minimise l'influence du capteur sur l'onde de choc et la pression dynamique mesurée. Grâce à sa conception robuste, à la compensation de l'accélération et à la sensibilité minimale à la flexion, il est conçu pour fournir des signaux de pression très précis dans des environnements hostiles. L'utilisation de la feuille de protection thermique Type 1191AAA10 permet de réduire les effets des chocs thermiques d'un facteur 10.
Chargement
Chargement