Stators pour chaîne de mesure de dynamomètre rotatif (RCD) / 5236B

Ces stators servent à transmettre le signal du rotor au conditionneur de signal du système RCD.

5236B

Ces stators servent à transmettre le signal du rotor au conditionneur de signal du système RCD.
Principales caractéristiques / avantages
  • Fait partie de la famille de systèmes RCD Type 9170A et de la famille Type 9171A
  • Peut être fixé par 2 trous
Le rotor du système RCD transmet sans contact des signaux de mesure numérisés au stator. Le stator est fixé à la machine-outil avec un écart de quelques millimètres.
Chargement
Chargement