Système d'acquisition de données (DAQ) pour jusqu'à 2 plaques de force, 16 voies / 5691A

5691A
Ce puissant système DAQ à 16 voies pour le traitement des signaux de 2 plaques de force Kistler (jusqu'à 9,5 kS/s) peut être connecté à un PC via USB.
Principales caractéristiques / avantages
- Connexion d'un maximum de 2 plaques de force
- Installation facile grâce à l'USB 2.0
- Contrôle à distance des amplificateurs de charge intégrés
- Acquisition de données et traitement de signaux puissants
- Analyse des données et filtres polyvalents
- Peut être déclenché de l'extérieur (Trigger in)
Le système DAQ avec amplificateur de charge intégré de Kistler permet d'utiliser jusqu'à deux plaques de force multicomposants. Un convertisseur 16 bits numérise les signaux analogiques des plaques de force. L'interface USB 2.0 est utilisée pour la connexion au PC et pour la commande des plaques de force avec les logiciels BioWare ou Kistler MARS (plage de mesure, réinitialisation/exploitation). Le système DAQ Type 5691A... peut également être contrôlé par un logiciel tiers qui utilise l'interface logicielle (API) BioWare dataserver.dll. L'interface logicielle (API) dataserver.dll peut être téléchargée sur le site Web de Kistler.
Chargement
Chargement