Système d'acquisition de données KiDAU stationnaire, pour les essais de crash-test / K3800AS

K3800AS
Ces unités de base du système KiDAU stationnaire sont conçues comme un support de rack 19" et peuvent fournir jusqu'à huit modules d'extension pour l'enregistrement des données.
Principales caractéristiques / avantages
- Jusqu'à 8 modules d'extension
- 4 x interfaces CL2 fournissant jusqu'à 240 W à 48 VDC
- 5 x T0 contact de fermeture de sortie / 1 x SR contact de fermeture de sortie
- 1 x sortie de synchronisation RS485 / 1 x entrée de commutateur de bande T0 / 1 x entrée de commutateur de bande SR
- Tension auxiliaire de 12 V pour les barrières lumineuses
- Interface avec le dispositif externe Trigger Star Point (Type K3981B)
- Interface Ethernet 100 Mbit
L'unité de base du système stationnaire prend en charge un maximum de huit modules d'extension configurables par l'utilisateur. Par défaut, chaque unité de base fournit tout le matériel nécessaire pour faire fonctionner tous les modules d'extension disponibles. En outre, l'unité de base fournit des interfaces avec l'infrastructure externe de crash-test. En outre, les dispositifs embarqués existants peuvent être directement connectés à (et alimentés par) l'unité de base via quatre interfaces CL2. La communication et la distribution des signaux de déclenchement entre tous les dispositifs connectés sont gérées par l'unité de base du système.
Chargement
Chargement