Système d'analyse de la performance KiJump pour les membres inférieurs, y compris le logiciel MARS / 9229A

9229A
Le système d'analyse des performances KiJump est conçu pour les sauts verticaux et les tests de force maximale ainsi que pour la détection des asymétries des membres inférieurs.
Principales caractéristiques / avantages
- Enregistrement objectif des performances
- Plaque de force 1D portable, robuste et précise
- Évaluations unilatérales et bilatérales
- Tableau de bord des tendances de la performance
- Le mode comparaison permet de comparer côte à côte différents athlètes ou périodes d'entraînement.
Le KiJump est un système polyvalent d'analyse des performances utilisé dans le domaine du sport et de la rééducation. Les tests de performance standardisés fournissent des informations sur les propriétés neuromusculaires respectives des jambes et indiquent les asymétries potentielles. L'utilisation systématique des tests de performance efficaces du KiJump vous donnera une vue d'ensemble de la capacité de performance actuelle et du développement de vos athlètes, une base essentielle pour mieux gérer les phases d'entraînement et de régénération et pour atteindre les objectifs de développement individuels plus rapidement et sans blessure.
Chargement
Chargement