Système d'analyse des performances KiSprint pour le sprint / 9693A

Biomechanical measuring systems from Kistler provide the basis for comprehensive performance diagnostics.

9693A

KiSprint est un système complet permettant d'analyser, de comparer et d'améliorer les départs de sprint. Le système comprend la mesure de la force, la capture vidéo à haute vitesse, la mesure de la vitesse et un logiciel permettant d'analyser et de comparer différents paramètres, athlètes et séances.
Principales caractéristiques / avantages
  • Système portable pour l'intérieur et l'extérieur
  • Installation facile
  • Réglage simple de l'angle et de la position du repose-pieds
  • Le logiciel traduit les données en paramètres de performance fiables et contient un mode de comparaison.
Les blocs de départ instrumentés enregistrent les forces tridimensionnelles pour chaque jambe séparément. L'angle et la position de la plaque de pied sont facilement réglables et la plaque de pied est conforme aux blocs de compétition. Le bloc de départ instrumenté est fixé au sol par des pointes. Une caméra vidéo à grande vitesse filme les premiers mètres du départ du sprint. Un appareil de mesure de la distance au laser enregistre la distance de l'athlète au fil du temps. L'appareil cible la région lombaire de l'athlète et permet une mesure continue de la vitesse pendant toute la phase d'accélération. En outre, les temps intermédiaires sont disponibles pour n'importe quelle distance. L'acquisition des données est déclenchée par un pistolet de départ électronique. L'installation du système est simple et rapide et son utilisation est facile et intuitive.
Chargement
Chargement