Système d'analyse des performances KiSwim pour la natation / 9691A

The KiSwim performance analysis system combines force plates for start and turns with high-speed cameras for swimming.

9691A

Système complet et portable d'analyse des performances et de retour d'information pour aider à améliorer les départs et les virages en natation. Comprend l'analyse de la force et de la vidéo pour un retour d'information immédiat pour les entraîneurs et les athlètes.
Principales caractéristiques / avantages
  • Système portable pour la plupart des piscines
  • Caméras sous-marines
  • Retour d'information instantané pour les entraîneurs et les athlètes
  • Comparaison des essais et des athlètes
  • Exportation et relecture des essais sur d'autres appareils
  • Résistant au chlore
KiSwim, le système d'analyse de la performance en natation, fournit immédiatement des informations cinétiques et cinématiques sur les départs, les virages et les passages de relais. Deux plaques de force multi-composantes situées au-dessus du bloc de départ solide enregistrent les forces pour chaque jambe séparément. Une barre d'appui instrumentée mesure la force exercée par les mains et les bras pour différents types de départ. La plaque tournante portable est facile à installer et ne nécessite pas de travaux de construction sur le mur de la piscine. Sa grande taille et son design très fin permettent de mesurer les départs et les virages sans affecter les mouvements du nageur. Tous les composants comprennent des capteurs piézoélectriques. Cinq caméras vidéo à grande vitesse captent les mouvements du nageur au-dessus et au-dessous de l'eau à 100 images par seconde. Elles permettent une mesure précise de la position et des temps intermédiaires sur une distance de 15 m à haute résolution. Le système d'acquisition de données permet de synchroniser image par image les données de la plaque de force et les données vidéo. Le logiciel affiche la vidéo ainsi qu'une analyse biomécanique des informations cinétiques et cinématiques d'une manière facile à comprendre.
Chargement
Chargement