Système d'analyse des performances Quattro Jump pour les membres inférieurs, y compris le logiciel MARS / 9290DD

9290DD
Système d'analyse des performances portable et facile à utiliser pour évaluer les performances des membres inférieurs et obtenir un retour d'information immédiat. Connexion USB et logiciel Kistler MARS inclus.
Principales caractéristiques / avantages
- Enregistrement objectif des performances
- Convivialité et intuitivité
- Plaque de force 1D portable, robuste et précise
- Analyse complète des mesures de force
- Gestion extensive des données
- Préparation efficace des rapports
- Comparaison de différents athlètes ou périodes d'entraînement
Quattro Jump se compose d'une plaque de force portable Kistler et du logiciel complet d'analyse des performances MARS de Kistler. La plaque de force mesure la force verticale qui est utilisée pour évaluer une grande variété de paramètres de performance. En option, un enregistrement vidéo à haute vitesse permet de capturer l'exécution du mouvement par l'athlète en même temps que la mesure de la force. Depuis plus de 40 ans, les plates-formes de force Kistler sont une référence mondiale en biomécanique et en sciences du sport.
Chargement
Chargement