Couplemètre à bride de type KiTorq (partie Rotor), plages de mesure 100 à 10000 Nm / 4550A

4550A
Les couplemètres rotatifs à brides de type 4550A sont dotés d'un système intégré de mesure de la vitesse et d'un système de mesure de l'angle de rotation à haute résolution. Les interfaces analogiques et numériques offrent une flexibilité maximale et une intégration facile dans divers environnements de bancs d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Capteurs de couple pour une précision et une reproductibilité élevées des mesures de couple, de vitesse et d'angle
- Interfaces analogiques et numériques pour une flexibilité maximale et une intégration aisée
- Bien adapté aux mesures statiques et dynamiques avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
- Très grande précision grâce à une erreur de linéarité, y compris l'hystérésis, de seulement 0,03 %.
- Mesure de la vitesse de rotation ou de l'angle avec jusqu'à 8192 impulsions par tour
Le système KiTorq est un système de mesure de couple à bride, composé de l'unité de mesure de couple de type 4550A KiTorq Rotor et de l'unité d'évaluation de couple de type 454xA KiTorq Stator. Les rotors et stators du système KiTorq qui ont la même option de vitesse peuvent être utilisés dans n'importe quelle combinaison les uns avec les autres. En utilisant la clé de commande, le rotor de type 4550A peut être acheté individuellement ou en tant que chaîne de mesure de couple calibrée avec un stator KiTorq. Le stator détecte automatiquement un changement dans le rotor et règle automatiquement les paramètres requis. L'unité d'évaluation du couple alimente le KiTorq Rotor et reçoit les valeurs de mesure de celui-ci. L'unité d'évaluation dispose d'une unité de mesure de la vitesse intégrée et fournit différents signaux de sortie, en fonction du type.
Chargement
Chargement