Système de contrôle de la température du FSI, capteur / 2069A

This fiber optic sensor for temperature monitoring applications is a distributed, multi-segment temperature sensor optimized for use in a high voltage environment.

2069A

Faisant partie des systèmes de surveillance de la température de FSI, ce capteur de température est un élément de détection distribué moins intrusif pour une utilisation dans des environnements haute température.
Principales caractéristiques / avantages
  • Capteurs à fibre optique distribués
  • Nombre élevé de segments de mesure de la température par fibre
  • Capteur passif, non conducteur d'électricité
  • Immunité aux interférences électromagnétiques grâce à la technologie optique
  • Capteur de température léger et discret
  • Conception de capteurs spécifiques à l'application
Ce capteur à fibre optique pour les applications de surveillance de la température est un capteur de température distribué, multi-segments, optimisé pour une utilisation dans un environnement à haute tension. Ce capteur a été conçu pour fonctionner avec les interrogateurs Fiber Segment Interferometry (FSI) de Kistler afin de fournir les informations nécessaires à la gestion thermique et à l'optimisation de l'architecture des batteries. Les capteurs FSI utilisent une fibre unique contenant une série de réflecteurs inscrits. Chaque paire de réflecteurs crée un segment de mesure. Plusieurs segments d'une même fibre peuvent être mesurés simultanément sans angle mort. En mesurant avec précision la température sur toute la longueur de la fibre, vous obtenez plus d'informations que les autres technologies de détection de la température. Grâce à leur conception robuste et discrète, les capteurs à fibre optique peuvent être facilement intégrés dans une batterie haute tension et supporter un refroidissement par fluide. Outre la surveillance de la température des batteries, ils constituent une solution idéale pour les environnements sensibles aux interférences électromagnétiques, tels que les convertisseurs, les onduleurs, les condensateurs et les moteurs électriques.
Chargement
Chargement