Système de pesée en mouvement (WIM) KiTraffic Digital / 9845A

9845A
KiTraffic Digital est un système unique de contrôle du poids des véhicules et des pneus et le système de pesage en mouvement le plus précis disponible sur le marché.
Principales caractéristiques / avantages
- Données WIM très précises sur route ouverte (inter-voies)
- Taux le plus élevé d'enregistrements de données WIM exécutoires
- Classification des véhicules
- Détection de la présence de véhicules incluse (aucune boucle n'est nécessaire)
- Surveillance de la santé routière
- Basé sur la technologie éprouvée des capteurs à quartz
Le système KiTraffic Digital (type 9845) se compose de capteurs Lineas Digital (type 9181) qui sont connectés à une électronique standard de qualité industrielle avec le logiciel Kistler. Aucun contrôleur WIM ou enregistreur de données n'est nécessaire. Les capteurs Lineas Digital WIM fournissent des signaux numérisés provenant d'éléments à quartz et de la présence du véhicule pour mesurer le poids des roues, des essieux et le poids brut, ainsi que la vitesse des véhicules routiers. Ces signaux contiennent des informations supplémentaires sur la position afin de déterminer le type de pneu (simple ou double), les dimensions du pneu et la position latérale de conduite. Le commutateur d'alimentation par Ethernet (POE) alimente tous les capteurs sur la route et met les signaux des capteurs à la disposition d'un PC local. Un routeur permet d'accéder au système WIM. Toutes les données WIM pertinentes sont fournies sur une interface utilisateur graphique (GUI), via une API REST lisible par la machine (communication "pull") et sous forme de flux de données via des crochets web (communication "push").
de données via des crochets web (communication "push"). L'interface graphique simple basée sur le web permet la configuration et l'étalonnage du système ainsi que la visualisation des données de mesure. Pour les applications de contrôle, le système KiTraffic Digital peut être mis à jour avec l'identification des véhicules (par exemple, des caméras ANPR) et des technologies tierces supplémentaires. Le système est entièrement compatible avec les solutions logicielles de contrôle Kistler Checkpoint et Kistler Studio.
Chargement
Chargement