Système de pesée en mouvement (WIM) KiTraffic Plus / 9843A

9843A
Ce système WIM polyvalent et modulaire permet des solutions clés en main, y compris la possibilité d'intégrer des produits tiers.
Principales caractéristiques / avantages
- Extensible à un nombre illimité de voies
- Basé sur les systèmes WIM des Types 9841A, 9835A et 9845A
- Des solutions logicielles et matérielles flexibles
- Identification et classification automatisées des véhicules
- Plateforme ouverte pour faciliter l'intégration d'appareils tiers
- Comprend un logiciel pour l'utilisateur final pour l'application de présélection
Le système KiTraffic Plus (Type 9843) se compose de systèmes Kistler WIM, de composants tiers, d'électronique associée et de modules logiciels supérieurs. Les systèmes WIM de Kistler peuvent être basés sur l'enregistreur de données WIM (5204A) et les capteurs Lineas (9195G ou 9196A) ou le système KiTraffic Digital (9845A). L'enregistreur de données WIM convertit les signaux de charge électrique ou les informations numériques de tous les capteurs Lineas en poids par roue, par essieu et en poids brut du véhicule, et en déduit les informations relatives à la classification du véhicule. Le logiciel de mise en correspondance des données (Data Matcher) acquiert les enregistrements de données des véhicules à partir des systèmes WIM et les synchronise avec les ensembles de données provenant d'autres dispositifs de terrain tels que les caméras ANPR, les caméras de surveillance ou les systèmes de profilage dimensionnel. Le logiciel pré-filtre les enregistrements de données agrégées sur les véhicules et vérifie les paramètres pour les infractions spécifiques à une classe de véhicules. Le système est entièrement compatible avec les solutions logicielles de contrôle Kistler Checkpoint et Kistler Studio.
Chargement
Chargement