Système de prédiction de la qualité en ligne ComoNeoPREDICT, option pour ComoNeo / 2824A

2824A
ComoNeoPREDICT est une option additionnelle sur le ComoNeo. Elle prédit la qualité des pièces moulées sur la base d'une modélisation logicielle sophistiquée avec le logiciel STASA QC et porte ainsi la transformation des matières plastiques à un niveau supérieur.
Principales caractéristiques / avantages
- Fonctionnalité du logiciel ComoNeo
- Surveillance directe des caractéristiques de qualité prévues
- Une méthode exacte pour séparer les pièces défectueuses
- Traitement simple des tolérances (par exemple en tant que critères de rebut)
ComoNeoPREDICT, le système de prédiction de la qualité en ligne de ComoNeo, fournit à l'avance aux utilisateurs des informations fiables sur chaque pièce fabriquée, sur la base du profil actuel de pression dans l'empreinte. ComoNeoPREDICT travaille avec des modèles qui permettent de calculer les caractéristiques des pièces moulées.
Chargement
Chargement