Système de surveillance des processus maXYmos NC pour les modules d'assemblage NC / 5847B

5847B
Le système de surveillance des processus maXYmos NC contrôle, surveille, évalue et documente les caractéristiques de deux mesurandes XY pour les processus d'assemblage et d'emmanchement en combinaison avec les modules d'assemblage NC et le servo-amplificateur IndraDrive associé.
Principales caractéristiques / avantages
- Système de surveillance des processus avec contrôle intégré des processus (séquenceur)
- 128 programmes indépendants comportant chacun jusqu'à 10 objets d'évaluation
- Capacité en temps réel grâce au servo-amplificateur SERCOS III
- Interfaces de bus de terrain intégrées (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
- Statistiques et protocoles pour les résultats de mesure (Q-DAS, CSV, PDF, XML, IPM 5.0, QDA9, QWX)
- Autocontrôle et diagnostic, visualisation et contrôle à distance (VNC)
- Mémoire de courbes intégrée pouvant contenir jusqu'à 5000 courbes (5847B0 uniquement)
Le système de contrôle du processus maXYmos NC se charge de l'évaluation des caractéristiques des courbes et de leur documentation. Il actionne également le servo-amplificateur IndraDrive afin de contrôler un module d'assemblage NC connecté. La communication s'effectue en temps réel par l'intermédiaire de SERCOS III, ce qui garantit une répétabilité élevée et des performances maximales pour le contrôle du processus. La mise en service est facile via un PC ou l'écran tactile en option. Différentes interfaces de bus de terrain sont disponibles pour se connecter au système de contrôle. Le contrôle de séquence intégré (séquenceur) permet une cartographie facile, rapide et polyvalente, même pour les processus complexes. Le moniteur, qui peut être cascadé jusqu'à huit paires de voies XY, est conçu principalement pour l'utilisateur averti en ce qui concerne la gestion de l'application, le confort d'utilisation et la flexibilité. Grâce à une multitude d'éléments d'évaluation très performants, même des séquences XY très complexes peuvent être surveillées et contrôlées.
Chargement
Chargement