Système de surveillance des processus maXYmos BL pour la fabrication industrielle / 5867B

5867B
Le système de surveillance de processus maXYmos BL évalue les courbes XY de deux mesurandes interdépendantes qui peuvent être mesurées avec des capteurs à jauges à jauges de contrainte, potentiométriques ou tout autre capteur avec un signal de sortie de ±10 V.
Principales caractéristiques / avantages
- Système de surveillance des processus avec fonctions de mesure Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
- 4 objets d'évaluation et jusqu'à 8000 paires de valeurs XY par courbe
- 16 programmes de mesure pour 16 Types de pièces différents
- Panneau frontal, montage sur table ou mural
- Messages d'avertissement et alarmes librement attribuables
- Protection de l'accès pour différents groupes d'utilisateurs
- Mode séquenceur (en option)
Le design moderne et fonctionnel du boîtier, la clarté des menus et les fonctions pratiques en font un moniteur impressionnant. L'écran tactile couleur à fort contraste permet une utilisation aisée du maXYmos BL et affiche clairement les informations relatives au processus. Ce résultat est obtenu grâce à un concept de menu particulièrement sophistiqué qui tient compte du contexte et n'affiche que ce qui est réellement nécessaire pour la fonction en question. Le maXYmos BL offre des fonctions qui permettent de résoudre de nombreuses tâches standard de surveillance XY. Toutes les interfaces série et les entrées/sorties numériques sont toujours présentes.
Chargement
Chargement