Système mobile de mesure et d'évaluation INSPECTpro pour l'inspection des processus et la surveillance de la qualité / 5413-2071

5413-2071
Les systèmes mobiles de mesure et d'évaluation INSPECTpro sont des unités portables et alimentées par batterie pour l'enregistrement de mesurandes analogiques et incrémentales. Les essais (par échantillonnage aléatoire) peuvent être réalisés, analysés et documentés rapidement et efficacement, contribuant ainsi à une qualité optimale.
Principales caractéristiques / avantages
- Système de mesure et d'évaluation portable, fonctionnant sur batterie
- Connectivité pour une gamme de capteurs
- Deux voies de mesure (en option)
- Modules logiciels optionnels pour des fonctions étendues
- Écran tactile intégré
- Connexion optionnelle de capteurs sans fil
INSPECTpro se compose d'un boîtier en deux parties, l'unité d'affichage et l'unité de base. L'unité d'affichage, dotée d'un écran couleur TFT de 7,7 pouces, peut pivoter par incréments de 10° de 0° à 100° par rapport à l'unité de base. L'appareil se commande intuitivement via l'écran tactile de l'unité d'affichage et les boutons de vitesse. La batterie au lithium-ion, facile à changer, est située sous un couvercle dans l'unité de base. Les capteurs et les câbles d'interface sont simplement connectés à l'arrière de l'appareil. Il est possible de connecter à l'INSPECTpro différents capteurs avec des signaux de mesure analogiques passifs, analogiques actifs et incrémentaux. Des câbles adaptateurs optionnels permettent de raccorder toute une série de capteurs. Qu'il s'agisse d'un système d'essai stationnaire pour la maintenance, dans un laboratoire ou lors d'essais en cours de fabrication, l'INSPECTpro offre une manipulation ergonomique et confortable. Le champ d'application d'INSPECTpro avec la licence de base peut être élargi grâce à des modules logiciels optionnels. Grâce au système AUTOCODE intégré, la détection automatique des capteurs équipés de manière appropriée est assurée afin de minimiser les erreurs dans l'application. Sur demande, l'INSPECTpro est étalonné avec les capteurs optionnels souhaités en tant que chaîne de mesure dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement