Systèmes d'acquisition de données embarqués KiDAU Advanced, pour les applications exigeantes de crash-test / K3880C

K3880C
Ces systèmes d'acquisition de données embarqués ont une conception modulaire et une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz. Ils appartiennent à la famille du type K3880C (KiDAU Advanced).
Principales caractéristiques / avantages
- Interface CrashLink
- 32 voies analogiques et 16 voies numériques
- Interfaces fictives
- Excitation à pont élevé et mode de courant constant
- Technologie de batterie Li-ion prolongée jusqu'à 20 minutes
- Enregistrement direct dans la mémoire flash
- Enregistreur de bus CAN
Un système KiDAU Advanced possède 32 entrées analogiques et 16 entrées numériques. L'application des différents connecteurs, ainsi que l'affectation des broches pour les 32 entrées analogiques, seront cartographiées à l'aide de différents panneaux SD. Chaque voie analogique comprend un amplificateur d'entrée programmable, un circuit d'excitation à pont, un filtre passe-bas et un convertisseur A/N 16 bits. La précision de l'amplificateur est typiquement meilleure que 0,1% et l'impédance d'entrée est supérieure à 10 MΩ. Les valeurs de gain peuvent être programmées de 0,5 à 10000. Une tension de référence interne est utilisée pour le contrôle précis du réglage de l'amplificateur, qui est réalisé par une boucle logicielle. La tension d'excitation du pont est programmable séparément pour chaque voie. Le passage en demi-ponts peut être commuté en interne. Tous les capteurs de courant peuvent être alimentés, une limitation de court-circuit est prévue. Chaque voie du KiDAU Advanced dispose d'un convertisseur A/N dédié et séparé avec une résolution de 16 bits. Ainsi, toutes les voies sont échantillonnées simultanément, garantissant une synchronisation entre les différentes voies. La fréquence d'échantillonnage maximale du KiDAU Advanced est de 100 kHz. Chaque voie dispose de son propre convertisseur N/A dédié à la compensation de la tension d'offset. Aucun potentiomètre, trimmer ou interrupteur mécanique n'est utilisé à l'intérieur de l'appareil. Tous les réglages sont effectués par logiciel, automatiquement ou par commande. Les 16 entrées numériques sont isolées galvaniquement en deux groupes de 8 entrées. Contrairement aux conceptions précédentes, le filtre passe-bas d'entrée est conçu uniquement comme un filtre anti-repliement adaptatif. Tous les filtrages nécessaires selon les classes de filtres SAE doivent être effectués dans le logiciel d'évaluation et d'analyse ou dans CrashDesigner.
Chargement
Chargement