Systèmes d'acquisition de données embarqués KiDAU Classic, pour les essais de crash-test / K3881C

Ces systèmes d'acquisition de données embarqués sont de conception modulaire et ont une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz ; ils appartiennent à la famille du type K3881C (KiDAU Classic).

K3881C

Ces systèmes d'acquisition de données embarqués sont de conception modulaire et ont une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz ; ils appartiennent à la famille du type K3881C (KiDAU Classic).
Principales caractéristiques / avantages
  • Interface CrashLink
  • 32 voies analogiques et 16 voies numériques
  • Technologie de batterie Li-ion prolongée jusqu'à 20 minutes
  • Enregistrement direct dans la mémoire flash
  • Compatible avec CrashDesigner
  • Conforme aux normes SAE J211 et ISO 6487
Un système KiDAU Classic possède 32 entrées analogiques et 16 entrées numériques. L'application des différents connecteurs ainsi que l'affectation des broches pour les 32 entrées analogiques seront cartographiées à l'aide de différents panneaux SD. Chaque voie analogique comprend un amplificateur d'entrée programmable, un circuit d'excitation à pont, un filtre passe-bas et un convertisseur A/N 16 bits. La précision de l'amplificateur est typiquement meilleure que 0,1% et l'impédance d'entrée supérieure à 10 MΩ. Les valeurs de gain peuvent être programmées de 0,5 à 10000. Une tension de référence interne est utilisée pour un contrôle précis du réglage de l'amplificateur, qui est réalisé par une boucle logicielle. La tension d'excitation du pont est programmable séparément pour chaque voie. Le passage en demi-ponts peut être commuté en interne. Une limitation des courts-circuits est prévue. Contrairement aux conceptions précédentes, le filtre passe-bas d'entrée est conçu uniquement comme un filtre anti-repliement adaptatif. Tous les filtrages nécessaires selon les classes de filtres SAE doivent être effectués dans le logiciel d'évaluation et d'analyse ou dans CrashDesigner. Chaque voie du KiDAU dispose d'un convertisseur séparé dédié avec une résolution de 16 bits. Ainsi, toutes les voies sont échantillonnées simultanément, ce qui garantit une synchronisation entre les différentes voies. La fréquence d'échantillonnage maximale est de 100 kHz. Chaque voie du KiDAU possède son propre convertisseur N/A dédié à la compensation de la tension d'offset. L'appareil n'utilise ni potentiomètres, ni trimmers, ni commutateurs mécaniques. Tous les réglages sont effectués par logiciel, automatiquement ou par commande.
Chargement
Chargement