Testeurs de capteurs de pression et de température installés dans un moule d'injection plastique / 5495C

5495C
Appareil destiné à vérifier la sensibilité des capteurs de pression à cavité installés, la fonctionnalité des capteurs de température et la résistance d'isolation des câbles des capteurs. Il peut également être utilisé pour vérifier la chaîne de mesure par génération de charges.
Principales caractéristiques / avantages
- Utilisation simple sur site pour vérifier des capteurs de pression et de température installés dans un moule
- Outil de contrôle sans fil
- Affichage numérique direct des résultats de mesure en pC, bar et °C
- Possibilités d'analyse des capteurs de pression et de température ainsi que des capteurs p/T
- La chaîne de mesure peut être entièrement testée par la génération de charges définies.
- Fonctionnement via l'écran tactile
Ce dispositif de test a été développé pour inspecter les capteurs de pression et de température à cavité Kistler installés dans un moule. Il permet de mesurer la résistance d'isolement, la sensibilité à la charge et la température. La valeur absolue de la température peut également être affichée. Ce testeur de capteurs peut générer une charge définie, de sorte que la chaîne de mesure du capteur, du câble et de l'amplificateur de charge peut être entièrement testée. Ce testeur est disponible en tant qu'appareil unique et en tant qu'ensemble de test avec des accessoires complets pour des mesures à une ou plusieurs voies.
Chargement
Chargement