Têtes d'impédance, céramique et quartz, 5 ... 50 g / 8770A

8770A
Les têtes d'impédance de la famille 8770A mesurent simultanément la force dynamique et l'accélération en un point de la structure d'essai.
Principales caractéristiques / avantages
- Faible impédance, mode tension
- Sensibilité non affectée par le couple de montage
- Plages de mesure : ±5 g et ±50 g
- La phase de force et d'accélération correspond à deux degrés près
- Résiste à des chocs de 2500 g avec une durée maximale de 1 ms
- Conformité à la norme CE
Une construction unique de l'élément sensible optimise les capacités de la tête d'impédance 8770A. Le résultat est un dispositif qui produit des mesures simultanées d'accélération dynamique et de force exactement au même endroit sur une structure d'essai. L'isolation cristalline interne et l'adaptation de la phase des voies permettent l'acquisition des données du point de conduite (DP) avec une coïncidence spatiale et temporelle optimale. Au cours des études d'essais modaux, l'importance des données DP est primordiale car toute erreur affecte directement les formes de mode mises à l'échelle. La fonction de transfert d'impédance requise peut désormais être facilement et précisément dérivée des mesures effectuées par ce capteur de tête d'impédance unique.
Chargement
Chargement