Thermocouples, Type J, 400°C / 6196A

6196A
Les thermocouples à isolation minérale sont adaptés à la surveillance des variations de température des moules et des fluctuations de débit ou des obstructions ddes circuits de refroidissement.
Principales caractéristiques / avantages
- Temps de réponse court aux changements de température pour des réactions rapides dans le système contrôlé
- Robuste contre les contraintes mécaniques
- Câble flexible et à paroi mince à isolation minérale
- Plage de température : 0 ... 400°C
- Type J fer / cupro-nickel selon DIN EN 60584 et ANSI 96.1
Les capteurs de température de type 6196A détectent la température dans les moules d'injection et permettent de surveiller et d'optimiser le processus de moulage par injection. Le principe de mesure est basé sur les thermocouples de type J. Ces thermocouples à isolation minérale sont constitués d'un câble flexible à paroi mince et à isolation minérale qui permet une longue durée de vie, grâce à sa construction résistante aux chocs. Ils se distinguent des autres capteurs de température par leur construction compacte, leur temps de réponse rapide aux variations de température et leur flexibilité, qui permet de les introduire dans des points de mesure difficiles d'accès. Le thermocouple à isolation minérale présente des propriétés de résistance optimales à haute température et répond aux exigences typiques des environnements avec des fluides gazeux et liquides. Le thermocouple est monté sur l'outil à l'aide d'un raccord à compression.
Chargement
Chargement