Thermocouples à baïonnette, Type J, 400°C / 6198A

Les thermocouples avec capuchon à baïonnette permettent de surveiller les variations de température du moule et les fluctuations de débit ou les obstructions des voies de refroidissement. La longueur d'installation peut être modifiée en tournant le capuchon à baïonnette.

6198A

Les thermocouples avec capuchon à baïonnette permettent de surveiller les variations de température du moule et les fluctuations de débit ou les obstructions des voies de refroidissement. La longueur d'installation peut être modifiée en tournant le capuchon à baïonnette.
Principales caractéristiques / avantages
  • Temps de réponse court aux changements de température pour des réactions rapides dans le système contrôlé
  • La longueur de l'installation peut être modifiée
  • Le ressort de protection contre la flexion sert de protection mécanique
  • Plage de température : 0 ... 400°C
  • Type J fer / cupro-nickel selon DIN EN 60584 et ANSI 96.1
Les capteurs de température de type 6198A sont adaptés à la détection de la température dans le moule d'injection et à la surveillance et l'optimisation du processus de moulage par injection. Le principe de mesure est basé sur des thermocouples de type J. Les thermocouples à baïonnette sont utilisés de préférence pour mesurer la température dans les outils, par exemple pour le moulage par injection ou l'extrusion des matières plastiques dans l'industrie des matières plastiques. Grâce à la forme spéciale de la pointe, ces capteurs de température peuvent être utilisés dans des alésages lisses ou coniques. Le ressort de compression rigide en acier inoxydable résistant à la rouille et aux acides, qui sert également de protection contre les courbures, garantit que la pointe de la sonde exerce une pression de contact constante dans le trou de forage. La longueur d'installation peut être modifiée en tournant le capuchon à baïonnette. Le capuchon à baïonnette est disponible en plusieurs diamètres. Les adaptateurs à visser sont disponibles dans différents modèles.
Chargement
Chargement