Thermocouples coudés, Type J, 400°C / 6197A
6197A
Les thermocouples angulaires conviennent à la surveillance des variations de température du moule et des fluctuations de débit ou des obstructions des circuitsde refroidissement. Les thermocouples angulaires sont utiles lorsqu'une sortie de câble droite n'est pas possible ou souhaitée, par exemple dans les collecteurs de canaux chauds.
Principales caractéristiques / avantages
- Temps de réponse court aux changements de température pour des réactions rapides dans le système contrôlé
- Robuste contre les contraintes mécaniques
- Le ressort de protection contre la flexion sert de protection mécanique
- Plage de température : 0 ... 400°C
- Type J fer / cupro-nickel selon DIN EN 60584 et ANSI 96.1
Les capteurs de température de type 6197A détectent la température dans le moule d'injection et permettent de surveiller et d'optimiser le processus de moulage par injection. Le principe de mesure est basé sur des thermocouples de type J. Ces thermocouples angulaires conviennent pour mesurer la température dans les moules d'injection et les moules sous pression en plastique. Les capteurs angulaires sont utiles partout où une sortie de câble droite n'est pas possible ou souhaitée, par exemple pour des raisons d'encombrement sur les collecteurs de canaux chauds. Le ressort de protection contre la flexion du câble de raccordement sert de protection mécanique. Le capteur se fixe facilement à l'aide d'une vis.
Chargement
Chargement