Transmetteurs de pression absolue piézorésistifs (PR) pour environnements agressifs / 4260A

4260A
Principales caractéristiques / avantages
- Plages de pression de 1 à 350 bar (15 à 5000 psi)
- Plage de température compensée : -40 à 120°C (-40 à 250°F)
- Pressions dynamiques jusqu'à 2 kHz
- Précision 0,1% FS, stabilité par an 0,1% FS, pression d'épreuve 300%.
- Large choix de raccords de pression et de raccords électriques
- Options de sortie électrique : mV, V et mA
- Plage de pression barométrique et certification pour les zones dangereuses disponibles
Les transmetteurs de pression absolue piézorésistifs de la série 4260A peuvent être utilisés pour une variété d'applications où des pressions statiques et dynamiques jusqu'à 2 kHz doivent être mesurées. Au cœur de ces capteurs de pression se trouve un élément sensible en silicium monté à l'intérieur d'un ensemble de joints à haute intégrité qui est entièrement isolé du milieu sous pression par un diaphragme soudé en acier inoxydable 316L. La pression à mesurer agit sur le diaphragme du capteur et est transférée par l'huile de silicone incompressible à un capteur à jauges de contrainte en silicium micro-usiné configuré comme un pont de Wheatstone. Les avantages du silicium par rapport aux capteurs à jauges de contrainte à base de métal sont une plus grande sensibilité, une meilleure répétabilité, un rapport signal/bruit plus élevé, une plus grande surcharge et une stabilité à long terme nettement supérieure. L'assemblage de capteurs de pression est doté d'une méthode d'étanchéité unique (brevet américain 7,373,827) qui permet au capteur de résister à de multiples cycles sans fatigue. Cette conception permet également une grande souplesse dans le choix des raccords de pression sans l'utilisation d'adaptateurs ou de joints toriques. L'électronique intégrée conditionne la sortie de l'élément sensible en silicium, assure la compensation en température, la protection CEM, l'inversion de polarité, la régulation de l'alimentation, la protection contre les surtensions et les courts-circuits, et configure la sortie électrique pour un large choix de sorties en tension ou en mA. Enfin, chaque transmetteur de type 4260A est entièrement testé en pression et en température pour garantir la conformité aux spécifications. Ces données sont disponibles pour chaque capteur et sont traçables à ISO 17025 et NIST. Veuillez utiliser le configurateur Web à l'adresse a href="https://www.kistler.com/prt" style="color:#0563c1 ; text-decoration:underline">www.kistler.com/prt/a> pour construire votre transmetteur à numéro de type valide à 16 chiffres et pour télécharger le modèle CAO correspondant./p>