Transmetteurs piézoélectriques d'étalonnage de la force de soudage, sortie ± 5 VDC, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831C

9831C
Les transmetteurs piézoélectriques d'étalonnage de la force de soudage sont utilisés pour tester et étalonner la force de l'électrode des pistolets et machines de soudage par points robotisés.
Principales caractéristiques / avantages
- Plage de mesure : 10 kN à 45 kN
- Préchargé et précalibré, prêt à mesurer dès sa sortie de l'emballage
- Inserts interchangeables
- Haute précision de répétition
Le système de mesure se compose d'un capteur de force à quartz, qui peut être connecté à différentes unités d'évaluation. Le système électronique trace la courbe force-temps en combinaison avec le signal de commutation du courant de soudage. La conception du capteur isolé de la terre empêche la circulation du courant de soudage pendant le processus de mesure. L'électronique de l'amplificateur de charge intégré dans le capteur fournit un signal de sortie calibré proportionnel à la force.
Chargement
Chargement