Accéléromètre à trou central de faible masse PiezoStar, 250 ... 1000 g / 8715B
8715B
Les accéléromètres de la famille 8715B sont des accéléromètres miniatures et de faible masse pour les mesures de chocs et de vibrations, en particulier dans des conditions de température variable.
Principales caractéristiques / avantages
- Mode tension IEPE
- Élément de détection unique PiezoStar
- Plage de température de fonctionnement : -54 ... 165°C (-65 ... 330°F)
- Très peu sensible aux variations de température
- Léger, hermétiquement scellé
- Conformité à la norme CE
Les accéléromètres à connecteur latéral de type 8715B sont dotés de l'élément sensible unique PiezoStar de Kistler. Fonctionnant à -55 ... 165°C (-65 ... 330°F), cet élément unique offre une large fréquence de fonctionnement, un coefficient de sensibilité à la température très bas de -0,01%/°C (-0,006%/°F), une faible déformation de la base et une faible sensibilité transversale afin de minimiser les erreurs de mesure. Un circuit interne de convertisseur d'impédance Piezotron convertit la charge développée dans l'élément sismique PiezoStar lors d'un choc ou d'une vibration en une tension de sortie. Les accéléromètres PiezoStar offrent une excellente stabilité et répétabilité à long terme. Ces accéléromètres sont isolés de la terre et ont des boîtiers en titane hermétiques.
Chargement
Chargement