Unités de contrôle du système ANALYSE, pour le contrôle de l'unité d'entraînement / 5413-2777P2

5413-2777P2
Les unités de commande avec servorégulateur assurent la commande des différentes unités d'entraînement servo en liaison avec l'unité de mesure et de commande des systèmes Analyse de Kistler.
Principales caractéristiques / avantages
- Contrôle des unités d'entraînement servo
- Capacité de stockage de 64 ensembles de paramètres prédéfinis
Unité de commande universelle avec servorégulateur pour les unités d'entraînement servo telles que les moteurs, les broches et les broches Bosch avec des tensions continues de 325 V à 560 V dans les tensions d'alimentation secteur respectives (via des transformateurs supplémentaires si nécessaire). Jusqu'à 64 jeux de paramètres différents et prédéfinis peuvent être stockés et sélectionnés via des sélecteurs de paramètres matériels de type enfichable. Le type 5413-2777/P2.1 est conçu pour le raccordement d'une unité d'entraînement. Le type 5413-2777/P2.2 est conçu pour le raccordement simultané de deux unités d'entraînement, les deux unités d'entraînement ne pouvant être utilisées qu'en alternance. La commutation interne entre les deux unités d'entraînement est réalisée au niveau du logiciel par le biais du logiciel d'exploitation de l'ensemble du système.
Chargement
Chargement