Unités mécaniques horizontales pour le système ANALYSE, cadre de base / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504

5413-4504

Le système Analyse est utilisé pour le contrôle de la qualité des fixations amovibles. Il se compose d'un cadre de base associé à une unité de mesure et de contrôle, d'une unité de contrôle avec servorégulateur et du logiciel testXpert.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de couple standard jusqu'à 1000 Nm
  • Essais de coefficient de frottement dans la gamme standard jusqu'à des tailles de filets d'environ M24
  • Test du couple dominant des écrous avec élément de serrage
  • La structure horizontale garantit un accès facile et sans obstacle à l'élément de test.
Le cadre de base du dispositif mécanique horizontal pour le système Analyse est constitué d'un cadre en échelle avec des profilés en aluminium, qui supporte une plaque de base en acier avec une grande rigidité à la torsion. Une glissière pour le capteur de force de serrage et de couple de filetage interchangeable se déplace sur deux guides plats sur la plaque de base en acier, permettant une distance variable entre l'entraînement avec le couplemètre rotatif et l'angle de rotation et le capteur de force de serrage et de couple de filetage. La glissière est déplacée manuellement à l'aide d'une poignée et peut être verrouillée manuellement après l'insertion de l'objet à tester.
Chargement
Chargement