Les vibrations des moteurs électriques et des groupes motopropulseurs se caractérisent par des fréquences élevées et la présence de boucles de masse qui peuvent affecter la précision de la mesure. Dans ce contexte, les capteurs triaxiaux tels que les 8763B et 8764B offrent une gamme de fréquences exceptionnellement large et diverses possibilités d'isolation de la masse - le tout dans une large gamme de g, s'adaptant à plusieurs scénarios d'essais NVH. En outre, l'accéléromètre 8763B garantit un montage flexible et un étalonnage précis sur les trois axes, grâce aux trois trous filetés - un dans chaque direction. Si vous avez besoin d'une liberté de 360° pour l'orientation du câble et d'une rigidité de connexion maximale via le montage à vis, l'accéléromètre 8764B répond à vos besoins, car il est doté d'un trou traversant et d'une isolation de masse intégrale pour minimiser les boucles de masse.
Lorsqu'une mesure sur un seul axe est préférable, les capteurs 8704B et 8774B offrent les bonnes performances avec une variété d'options pour optimiser vos essais NVH sur les moteurs électriques et les groupes motopropulseurs électriques.
Consultez notre outil de recherche de produits pour trouver l'accéléromètre Kistler le mieux adapté à votre application.