Les groupes motopropulseurs électriques/hybrides sont des systèmes complexes composés d'un nombre variable d'éléments : moteur électrique, convertisseurs, onduleurs, batteries et, éventuellement, moteur à combustion. Une compréhension précise de la manière dont ces composants interagissent et dont ces interactions s'influencent mutuellement est indispensable à la caractérisation de leurs performances.
Par conséquent, les essais dynamiques de véhicules dans un environnement à haute tension avec des paramètres électriques et un comportement thermique en constante évolution nécessitent une solution fiable qui peut être adaptée à des scénarios changeants. La surveillance précise de la température dans l'ensemble du système et en particulier dans les batteries est un sujet important et critique pour la performance globale en termes d'efficacité énergétique et de sécurité.