Kistler offers application specific measurement technology for towing tank, ship model and ditching tests.

Essais en bassin de carène, essais et amarrage de modèles de bateaux

Les réservoirs de remorquage jouent un rôle essentiel dans de nombreux essais sur les modèles de navires. Il s'agit par exemple d'essais de résistance et de propulsion réalisés avec des modèles remorqués et autopropulsés. Les réservoirs de remorquage sont également utilisés dans le cadre d'essais à échelle réduite visant à déterminer le comportement de manœuvre d'un navire. Kistler met à la disposition des chercheurs des capteurs de force et des dynamomètres multicomposants capables d'effectuer des mesures sur de grandes plages de mesure ainsi qu'à des fréquences élevées et basses, ce qui permet également d'effectuer des mesures quasi-statiques précises. Dans certains cas, l'accélération est mesurée en même temps que la force et le moment, à l'aide d'accéléromètres.

Pour étendre leur champ d'application, les citernes de remorquage peuvent être dotées d'équipements supplémentaires tels qu'un mécanisme de mouvement planaire (PMM) ou un chariot de mouvement planaire informatisé (CPMC). Ces dispositifs mesurent les forces et les moments hydrodynamiques agissant sur les navires ou les objets immergés en raison de l'influence des flux d'entrée obliques et des mouvements forcés. Une autre possibilité consiste à équiper le bassin de remorquage d'un générateur de vagues pour effectuer des essais de tenue à la mer.

L'amerrissage d'un avion

Les applications ne se limitent toutefois pas aux navires. Plusieurs centres d'essais spécialisés utilisent également leurs réservoirs de remorquage pour étudier le comportement des hélicoptères ou des avions lors d'un atterrissage d'urgence sur l'eau. Ces simulations d'amerrissage impliquent un modèle d'avion dont le fuselage est fixé sous un rail aérien.

Les capteurs de force piézoélectriques à six composantes ou les dynamomètres comprenant des capteurs piézoélectriques triaxiaux jouent un rôle essentiel dans toutes ces applications : ils mesurent les forces et les moments induits. Des solutions étanches sont généralement indispensables pour ces essais.

Plage de mesure de force élevée et grande capacité de traitement des moments

La technologie piézoélectrique peut fonctionner sous des charges très élevées tout en se concentrant sur des mesures de variations très faibles, grâce à un choix judicieux des réglages de l'amplificateur de charge. Avantages : polyvalence très élevée, capteurs plus petits et installation facile.

Capacité de réponse à haute et basse fréquence

La rigidité de la technologie piézoélectrique permet d'obtenir des fréquences de résonance élevées pour l'assemblage mécanique, ce qui permet d'effectuer des mesures à haute fréquence. Des mesures quasi-statiques sont également possibles grâce à une solution de sortie de charge combinée à une isolation élevée.

Haute précision de mesure

Obtenue grâce à une linéarité élevée et une faible diaphonie.

Capacité d'étanchéité

Les capteurs de force Kistler sont hermétiquement scellés et soudés, ce qui garantit leur étanchéité. Les câbles sont équipés de joints spécialement conçus pour une utilisation sous l'eau. Une étanchéité supplémentaire peut être obtenue en soudant un câble 1698A sur un capteur de force triaxial.

Trouver les produits adéquats

Featured products