Solutions from Kistler for hydroelectric power plants monitor asset condition and help to prevent cavitation.

Solutions pour la surveillance des centrales hydroélectriques

La capacité hydroélectrique mondiale installée représente aujourd'hui environ 20 % de l'électricité produite dans le monde. À l'instar de l'énergie éolienne et des autres énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique a connu un essor considérable à la suite des pénuries de pétrole des années 1970, et elle représente aujourd'hui plus de la moitié de la production mondiale d'énergie renouvelable. La surveillance des centrales hydroélectriques est donc essentielle pour répondre à la demande croissante d'énergie au niveau mondial.

Prévenir les problèmes de cavitation et surveiller l'état des actifs

De nombreux clients à travers le monde bénéficient de la technologie Kistler pour exécuter des fonctions critiques telles que les tests de pulsation de pression - pour lesquels les capteurs de pression IEPE constituent la solution de choix - et pour détecter les phénomènes de cavitation. Pour cette dernière application, des accéléromètres et des capteurs de pression dynamiques sont déployés pour mesurer le signal acoustique généré par l'implosion de la bulle (> 100 kHz). Cette technologie permet de prévoir et de réduire les effets néfastes de la cavitation dans les freins et les pompes à eau, ce qui élimine souvent la nécessité d'une maintenance corrective et de réparations importantes. Les capteurs de pression dynamique jouent également un rôle clé dans la surveillance de l'état des turbines hydrauliques, aidant les opérateurs à améliorer l'efficacité en contrant les problèmes de zone de charge irrégulière (RLZ) et de cavitation.

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.