Le vent est connu comme source d'énergie depuis l'Antiquité ; les voiliers, les moulins à vent et les éoliennes ont été utilisés dans le monde entier pendant des siècles, jusqu'à ce que des technologies plus modernes les remplacent au XXe siècle. Mais la crise pétrolière des années 1970 a bouleversé l'environnement énergétique : les énergies renouvelables sont soudainement revenues à la mode, et l'énergie éolienne répond aujourd'hui à environ 7 % de la demande totale d'énergie rien qu'aux États-Unis.

Solutions pour la surveillance des éoliennes
Des tests de pales jusqu’aux données en temps réel sur un cloud
Le portefeuille Kistler pour ce segment comprend l’utilisation d’un système d’acquisition modulaire KiDAQ connecté à un cloud dans lequel des données en temps réel peuvent être stockées. En effet, les données capturées au sein mêmes de l’éolienne, comprenant les mesures de température, de couple, de vibratoire ou de puissance sont disponibles 24h/7j pour permettre une surveillance en temps réel de l’installation.
L'essai structurel des pales d'éoliennes est une autre application importante. Elle comprend un capteur de cisaillement en céramique très robuste dans un boîtier polymère isolé du sol, avec une direction de mesure réglable autour d'un axe de rotation et un TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) répondant à des exigences strictes en matière d'écart de sensibilité.