L'analyse modale est effectuée régulièrement sur les aéronefs et leurs sous-ensembles afin de détecter les changements structurels et les dommages potentiels. Elle comprend des études expérimentales et l’analyse des données vibratoires tout en traitant des aspects acoustiques, de fatigue et aspects fonctionnels au cours de la phase de développement des équipements et des produits.
L'un des principaux objectifs des ingénieurs en conception mécanique est de déterminer les caractéristiques modales de la structure mécanique en testant et en identifiant les modes de vibration. Les essais de vibrations au sol (GVT) nécessitent généralement un grand nombre d'accéléromètres performants à un coût raisonnable. Les accéléromètres modaux Kistler sont disponibles pour trois plages de mesure (5 g, 10 g et 50 g) et offrent une réponse en fréquence et en phase précise dans la plage de fréquence spécifiée.
Les systèmes à grand nombre de voies de ce type doivent présenter les caractéristiques techniques requises. Cependant, il est extrêmement important de garantir une prise en main simple lors de la mise en route de l’installation d’essais. Des temps d'installation courts, des taux d'erreur faibles et une fiabilité sur une période de 10 ans sont donc les critères clés. Deux paramètres permettent néanmoins de réduire les taux d'erreur et le temps nécessaire à l'installation : La fonctionnalité TEDS (Transducer Electronic Datasheet) et l'alignement de l'axe sensible par rapport au système de coordonnées global.