Force de réaction du sol


Qu'est-ce que la force de réaction du sol ?

Selon la troisième loi de Newton, la force de réaction du sol est la force que le sol exerce sur un corps en contact avec lui. Débout à l'arrêt, la force de réaction du sol correspond au poids du corps, et en mouvement, la force change sous l'effet de la force d'accélération. C'est pour cette raison qu'en courant, par exemple, un corps est affecté par une force deux à trois fois supérieure à la force correspondant à son propre poids corporel.

    Comment mesurer la force de réaction du sol ?

    La façon la plus efficace pour mesurer les forces de réaction du sol consiste à utiliser une plaque de force, ce qui s'avère utile, par exemple en biomécanique, pour :

    • analyser la démarche
    • analyser la course
    • déterminer la force de rebond

    Quel est l'utilité de mesurer la force de réaction du sol ?

    Les forces de réaction du sol comptent parmi les valeurs biomécaniques les plus fréquemment mesurées, car elles permettent de caractériser les processus de mouvement. La mesure de la force de réaction du sol est appliquée dans les domaines suivants :

    • diagnostic de performance sportive
    • rééducation
    • ergonomie des produits
    • recherches cliniques