Qu'est-ce qu'une jauge de contrainte ?
Les jauges de contrainte, également appelées jauges de déformation ou jauges d’extensométries, sont des éléments de mesure métal-électriques qui mesurent avec précision, en particulier dans les processus statiques, les forces, les charges, les couples, etc. . Les jauges de contrainte (« strain gauge » en anglais) fonctionnent grâce au phénomène physique suivant : La résistance électrique d'un fil varie proportionnellement à la contrainte exercée sur celui-ci lorsqu'il est étiré ou comprimé. Avec les jauges de contrainte, il est possible de réaliser des capteurs de contrainte, des capteurs de force et de couple, des capteurs de charge (pour des balances) ainsi que d'autres dispositifs de mesure. Les jauges de contrainte sont souvent collées sur des corps d’épreuve fabriqués à partir d'un matériau à haute rigidité.