Winterthur, février 2024 - La prochaine étape pour la surveillance de l'état des infrastructures sensibles : le groupe Kistler présente pour la première fois au salon Intertraffic 2024 à Amsterdam, du 16 au 19 avril, sa toute dernière solution pour la protection des ponts et la sécurité du trafic, un portefeuille complet de surveillance de l'état des structures (Structural Health Monitoring, SHM). Sur le stand 410 dans le hall 1, les experts révèleront également le potentiel de la digitalisation à travers la nouvelle plateforme KiTraffic Digital, le système Weigh In Motion le plus avancé et le plus précis disponible sur le marché.
Le surpoids des camions, les conditions météorologiques extrêmes, les fissures et la corrosion ne sont que quelques-uns des facteurs qui affectent l'infrastructure des ponts et réduisent leur durée de vie. Lorsque les déficiences structurelles deviennent trop importantes, des mesures drastiques doivent être prises, telles que la fermeture d'un pont ou l'imposition de lourdes limitations à la circulation. Pour éviter de telles mesures restrictives et prolonger la durée de vie des ponts, Kistler a mis au point une gamme unique de systèmes de surveillance de l'état des structures (SHM). Ce système complet surveille automatiquement les structures des ponts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en mesurant et en suivant en permanence la résistance structurelle réelle du pont et la charge de trafic réelle telle qu'elle est indiquée par le système WIM intégré. Il détecte ainsi les moindres mouvements et vibrations structurels dès qu'ils se produisent et avant qu'ils ne causent des dommages plus graves. Les ingénieurs structurels et les opérateurs routiers sont constamment informés des données pertinentes et reçoivent immédiatement des notifications et des alarmes.