Le capteur de pression cylindre 6054CU20, destiné à l'analyse de la combustion dans les moteurs à haute performance, tels que ceux utilisés dans le sport automobile, associe des mesures de haute précision à une robustesse maximale. Il complète la famille des capteurs de pression cylindre M5x0,5 de Kistler.
Lors du développement du nouveau capteur de pression cylindre 6054CU20, l'accent a été mis sur une précision maximale avec une résistance à la surcharge considérablement accrue. Le capteur de type 6054C, déjà bien établi sur le marché et considéré comme le plus précis dans la version M5x0,5, a servi de base à ce développement. Avec le capteur piézoélectrique de pression cylindrique 6054CU20, Kistler a réussi à combiner une précision de mesure exceptionnelle avec un niveau de robustesse qui, jusqu'à présent, n'était disponible que dans des modèles moins précis.