Quels efforts de coupe sont en jeu dans les opérations de tournage ?
En tournage, l’effort de coupe désigne l’effort de coupe principal Fc qui est tangentiel et souvent le plus important. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, Fc est, en tournage, l’effort de coupe principal qui est tangentiel au sens de rotation. Il est possible en tournage de mesurer directement l’effort de coupe Fc, l’effort d’avance Ff et l’effort de pénétration Fp, mais l’effort axial Fa et la résultante R sont à calculer. L’effort axial est la somme vectorielle de l’effort de coupe principal Fc et de l’effort d’avance Ff. Il est parfois utilisé pour comparer les différents réglages des processus. La résultante est la somme vectorielle de l’effort de coupe principal Fc, de l’effort d’avance Ff et de l’effort de pénétration Fp. Elle sert également à comparer les différents réglages des processus.