Comment monter un accéléromètre sur l’appareil testé ?
Avant de monter un accéléromètre sur un dispositif d’essai, vérifiez que la surface de fixation est de bonne qualité. L’objectif premier est d’obtenir une réponse en fréquence permettant la mesure des vibrations. Les propriétés de la surface de montage affectant la transmissibilité, il existe une variété d'embases de montage adhésifs, clips, supports magnétiques, goujons et cubes triaxiaux dont les surfaces de montage sont préparées avec précision pour s’adapter à un large éventail d'applications. Pour les fréquences supérieures à deux ou trois kHz, le mode d’emploi de l’accéléromètre fournit des recommandations spécifiques sur la qualité de la surface, l’orientation du capteur et le couple de montage.
Quelles sont les différentes méthodes de montage d’un accéléromètre sur un appareil testé ?
Il existe de nombreuses méthodes pour installer un accéléromètre. En fonction des propriétés de l’appareil testé, des conditions environnementales et de l’application, le capteur peut être monté sur un support magnétique, d'embases adhésives, de cire adhésive, de ciment adhésif ou de goujons de montage (isolés).
Quels sont les avantages ou inconvénients des différentes méthodes d’installation d'un accéléromètre ?
Mounting method | Advantages | Disadvantages | Remarks |
Probe | Quick measurement | Lower accuracy | |
Magnetic base | Easy and quick installation | Adds considerably to mass loading, lowers resonant frequency | Limited to ferromagnetic materials |
Adhesive mounting base | Allows for stud mounting, provides electrical isolation | Lowers resonant frequency | Pads are usually exposed to test specimen |
Adhesive wax | Ideal for lightweight units | Limited temperature range and acceleration amplitude | Fast and clean |
Adhesive cement | Good and strong coupling of sensor to specimen; higher temperature stability than wax | Difficult to remove sensor; requires solvents, removal tool and/or heat | Suited for more permanent applications and high frequency measurements |
Isolated mounting stud | Allows for strong coupling as well as for ground isolation | Requires threaded hole in specimen; base slightly lower resonance frequency | Control mounting torque; use silicone grease |
Mounting stud | Best coupling of sensor to test specimen for highest frequency response | Requires threaded hole in specimen | Control mounting torque; use silicone grease |